Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d OD H WT Ajouter au panier
141,6448 € - 141,6448 € 10 En stock
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
42,189 € - 42,189 € Demander le délai de livraison ici
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
117,26 € - 117,26 € Demander le délai de livraison ici
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
54,5915 € - 55,719 € Demander le délai de livraison ici
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
77,5003 € - 77,5003 € Demander le délai de livraison ici
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,8618 € - 89,8618 € Demander le délai de livraison ici
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
30,3708 € - 30,996 € Demander le délai de livraison ici
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
70,8583 € - 70,8583 € Demander le délai de livraison ici
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
64,2778 € - 64,2778 € 35 En stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
82,3485 € - 82,3485 € Demander le délai de livraison ici
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
61,746 € - 61,746 € Demander le délai de livraison ici
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
54,5915 € - 55,719 € 139 En stock
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
70,8583 € - 70,8583 € 10 En stock
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
30,3708 € - 30,996 € 25 En stock
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
106,3745 € - 106,3745 € 421 En stock
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
97,293 € - 97,293 € Demander le délai de livraison ici
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
99,5993 € - 99,5993 € 25 En stock
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
160,0538 € - 160,0538 € Demander le délai de livraison ici
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,8618 € - 89,8618 € Demander le délai de livraison ici
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
177,899 € - 177,899 € Demander le délai de livraison ici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 1168.4 mm PE

10247143

Gamme de prix
141,6448 € - 141,6448 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 438.6 mm PE

10308424

Gamme de prix
42,189 € - 42,189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1066.8 mm PE

10308523

Gamme de prix
117,26 € - 117,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 495.3 mm PE

10308615

Gamme de prix
55,719 € - 54,5915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 685.8 mm PE

10241912

Gamme de prix
77,5003 € - 77,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 812.8 mm PE

10242889

Gamme de prix
89,8618 € - 89,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 393.7 mm PE

10256220

Gamme de prix
30,996 € - 30,3708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 609.6 mm PE

10242872

Gamme de prix
70,8583 € - 70,8583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 558.8 mm PE

10242025

Gamme de prix
64,2778 € - 64,2778 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 800.1 mm PE

10308509

Gamme de prix
82,3485 € - 82,3485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 533.4 mm PE

10241882

Gamme de prix
61,746 € - 61,746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 482.6 mm PE

10242124

Gamme de prix
55,719 € - 54,5915 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 635.0 mm PE

10241905

Gamme de prix
70,8583 € - 70,8583 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 381.0 mm PE

10242117

Gamme de prix
30,996 € - 30,3708 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1041.4 mm PE

10241998

Gamme de prix
106,3745 € - 106,3745 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 939.8 mm PE

10241974

Gamme de prix
97,293 € - 97,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 990.6 mm PE

10241981

Gamme de prix
99,5993 € - 99,5993 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1295.4 mm PE

10242162

Gamme de prix
160,0538 € - 160,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 838.2 mm PE

10241950

Gamme de prix
89,8618 € - 89,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1371.6 mm PE

10256268

Gamme de prix
177,899 € - 177,899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE