Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d OD H WT Ajouter au panier
151,167 € - 151,167 € Demander le délai de livraison ici
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
30,3708 € - 30,996 € Demander le délai de livraison ici
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
141,6448 € - 141,6448 € Demander le délai de livraison ici
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
92,66 € - 92,66 € 312 En stock
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
64,2778 € - 64,2778 € Demander le délai de livraison ici
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,8618 € - 89,8618 € Demander le délai de livraison ici
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
30,3708 € - 30,996 € Demander le délai de livraison ici
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
82,3485 € - 82,3485 € Demander le délai de livraison ici
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
177,899 € - 177,899 € Demander le délai de livraison ici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
41,3383 € - 42,189 € Demander le délai de livraison ici
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
168,9713 € - 168,9713 € Demander le délai de livraison ici
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
186,8268 € - 186,8268 € Demander le délai de livraison ici
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
82,3485 € - 82,3485 € Demander le délai de livraison ici
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
92,66 € - 92,66 € 1 En stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
54,5915 € - 55,719 € 50 En stock
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
106,3745 € - 106,3745 € 125 En stock
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
117,26 € - 117,26 € Demander le délai de livraison ici
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
89,8618 € - 89,8618 € Demander le délai de livraison ici
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
64,2778 € - 64,2778 € 35 En stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
70,8583 € - 70,8583 € Demander le délai de livraison ici
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 1244.6 mm PE

10308431

Gamme de prix
151,167 € - 151,167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 355.6 mm PE

10241868

Gamme de prix
30,996 € - 30,3708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1193.8 mm PE

10242070

Gamme de prix
141,6448 € - 141,6448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 889.0 mm PE

10241967

Gamme de prix
92,66 € - 92,66 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 584.2 mm PE

10241899

Gamme de prix
64,2778 € - 64,2778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 812.8 mm PE

10242889

Gamme de prix
89,8618 € - 89,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 393.7 mm PE

10256220

Gamme de prix
30,996 € - 30,3708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 800.1 mm PE

10308509

Gamme de prix
82,3485 € - 82,3485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1371.6 mm PE

10256268

Gamme de prix
177,899 € - 177,899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 444.5 mm PE

10256213

Gamme de prix
42,189 € - 41,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1346.2 mm PE

10242148

Gamme de prix
168,9713 € - 168,9713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1397.0 mm PE

10242155

Gamme de prix
186,8268 € - 186,8268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 787.4 mm PE

10241943

Gamme de prix
82,3485 € - 82,3485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 863.6 mm PE

10266373

Gamme de prix
92,66 € - 92,66 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 457.2 mm PE

10242179

Gamme de prix
55,719 € - 54,5915 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1016.0 mm PE

10247150

Gamme de prix
106,3745 € - 106,3745 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1092.2 mm PE

10242001

Gamme de prix
117,26 € - 117,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 838.2 mm PE

10241950

Gamme de prix
89,8618 € - 89,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 558.8 mm PE

10242025

Gamme de prix
64,2778 € - 64,2778 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 609.6 mm PE

10242872

Gamme de prix
70,8583 € - 70,8583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE