Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de paroi | Diamètre de tuyau compatible | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,88 € - 96,31 € | En cours de production |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
42,85 € - 50,41 € | 91 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
10643600 | 419,71 € - 441,80 € | En cours de production |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||||||
275,28 € - 305,87 € | 4 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
275,28 € - 305,87 € | 44 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
31,65 € - 37,23 € | 380 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
177,21 € - 196,88 € | 42 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
465,73 € - 490,23 € | 9 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
199,76 € - 221,95 € | En cours de production |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
10561324 | 44,06 € - 51,84 € | 342 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
419,71 € - 441,80 € | 25 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
81,88 € - 96,31 € | 369 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
482,37 € - 507,75 € | En cours de production |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
199,76 € - 221,95 € | 35 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
42,85 € - 50,41 € | 223 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
507,16 € - 533,84 € | En cours de production |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
482,37 € - 507,75 € | En cours de production |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
59,31 € - 65,90 € | 328 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10561430 | 156,49 € - 164,73 € | 59 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
55,59 € - 61,76 € | 346 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer