Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
57,3283 € - 120,3863 € 29 En stock
1.5 mm
692 mm
179,6928 € - 377,3435 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
130,2673 € - 273,5725 € 20 En stock
1.5 mm
857.2 mm
50,9425 € - 106,9793 € 27 En stock
1.5 mm
615.0 mm
20,7255 € - 43,542 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
320 mm
204,6823 € - 429,8543 € 10 En stock
1.5 mm
1333 mm
120,5093 € - 292,002 € 26 En stock
1.5 mm
910 mm
0,6687 € - 1,4856 € 950 En stock
1.5 mm
40.0 mm
1,2031 € - 2,5795 € 100 En stock
1.5 mm
78.0 mm
3,075 € - 8,0554 € 340 En stock
1.5 mm
138.0 mm
3,9995 € - 8,9011 € 901 En stock
1.5 mm
158.0 mm
0,7509 € - 1,2193 € 19800 En stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
1,9259 € - 4,3255 € 1900 En stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
8,7228 € - 20,7153 € 107 En stock
1.5 mm
26.8 mm
1,2164 € - 2,7269 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
0,9403 € - 2,0938 € 14950 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
4,9548 € - 10,4683 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 4"
1.5 mm
0,8685 € - 2,1971 € 250 En stock
1.5 mm
68.0 mm
2,7162 € - 7,178 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
122.0 mm
5,7093 € - 13,4173 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
212.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif DIN 600 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
120,3863 € - 57,3283 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
377,3435 € - 179,6928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 30" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
273,5725 € - 130,2673 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 500 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256237

Gamme de prix
106,9793 € - 50,9425 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides DIN 250 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
43,542 € - 20,7255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1333 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306673

Gamme de prix
429,8543 € - 204,6823 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 800 1.5 mm Caoutchouc Noir

10247181

Gamme de prix
292,002 € - 120,5093 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 10 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4856 € - 0,6687 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 32 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266526

Gamme de prix
2,5795 € - 1,2031 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 80 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
8,0554 € - 3,075 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 100 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266571

Gamme de prix
8,9011 € - 3,9995 €

Niveaux de stock
901 En stock
Caractéristiques
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266632

Gamme de prix
1,2193 € - 0,7509 €

Niveaux de stock
19800 En stock
Caractéristiques
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
4,3255 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 200 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266601

Gamme de prix
20,7153 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
2,7269 € - 1,2164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1-1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
2,0938 € - 0,9403 €

Niveaux de stock
14950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
10,4683 € - 4,9548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 25 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,1971 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 65 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266557

Gamme de prix
7,178 € - 2,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 150 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
13,4173 € - 5,7093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790