Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0746 € - 4,3562 € | 25 En stock |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
|||
| 9,84 € - 20,6538 € | 110 En stock |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
|||
| 1,5231 € - 3,198 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,4928 € - 5,2336 € | Demander le délai de livraison ici |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
|||
| 0,8528 € - 1,7917 € | 110 En stock |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,806 € - 3,7925 € | 30 En stock |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Demander le délai de livraison ici |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 1,027 € - 2,1566 € | 45 En stock |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 7,3185 € - 15,3545 € | 25 En stock |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | Demander le délai de livraison ici |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
|||
| 0,9122 € - 1,9188 € | Demander le délai de livraison ici |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 5,2685 € - 11,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 1,1377 € - 2,3882 € | Demander le délai de livraison ici |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer