Menu Rechercher

Protecteur de face de bride - cylindrique

En stock

Les protections de faces de brides sont des protections qui couvrent les brides contre les polluants et la peinture. La forme conique assure une bonne adhérence au collet du tuyau. Compatible avec les brides DIN et ANSI.Protecteur de face durable qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.Ne nécessite aucune fixation.Matière durable. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune Séries: SR1354

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Fitting Shape d1 D H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Type Ajouter au panier
0,2844 € - 0,4424 € 750 En stock
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2 - Angle tridirectionnel
0,9019 € - 1,403 € 1080 En stock
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2 - Angle tridirectionnel
5,8952 € - 11,3129 € 345 En stock
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2 - Angle tridirectionnel
1,5961 € - 1,7735 € 420 En stock
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2 - Angle tridirectionnel
1,7463 € - 3,5731 € 550 En stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
7,3185 € - 7,3185 € 40 En stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
39,9648 € - 39,9648 € Demander le délai de livraison ici
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
88,3755 € - 88,3755 € 216 En stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
33,8045 € - 33,8045 € 8 En stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
7,7183 € - 7,7183 € Demander le délai de livraison ici
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
48,052 € - 48,052 € 50 En stock
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
136,8375 € - 136,8375 € 202 En stock
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
66,4098 € - 66,4098 € 259 En stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,4918 € - 0,7651 € 1950 En stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2 - Angle tridirectionnel
6,7035 € - 6,7035 € 86 En stock
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
54,3865 € - 54,3865 € Demander le délai de livraison ici
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
36,9308 € - 36,9308 € 6 En stock
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
25,1638 € - 25,1638 € 1 En stock
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
21,7915 € - 21,7915 € 24 En stock
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
184,6743 € - 184,6743 € Demander le délai de livraison ici
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
  • sur 2
Protection frontale Profil à ailettes 58.0 mm PEBD Jaune

10275771

Gamme de prix
0,4424 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 102.0 mm PEBD Jaune

10275818

Gamme de prix
1,403 € - 0,9019 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 345.0 mm PEBD Jaune

10275887

Gamme de prix
5,8952 € - 11,3129 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 190.0 mm PEBD Jaune

10275856

Gamme de prix
1,7735 € - 1,5961 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil conique 103.0 mm PELD - PIR Jaune

10073780

Gamme de prix
3,5731 € - 1,7463 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Couleur
    Jaune
Protection frontale Profil cylindrique 122.0 mm PEBD Jaune

10233535

Gamme de prix
7,3185 € - 7,3185 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 162.0 mm PEBD Jaune

10233559

Gamme de prix
39,9648 € - 39,9648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 530.0 mm PEBD Jaune

10233627

Gamme de prix
88,3755 € - 88,3755 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 310.0 mm PEBD Jaune

10239629

Gamme de prix
33,8045 € - 33,8045 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 138.0 mm PEBD Jaune

10233542

Gamme de prix
7,7183 € - 7,7183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 188.0 mm PEBD Jaune

10233566

Gamme de prix
48,052 € - 48,052 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 625.0 mm PEBD Jaune

10233641

Gamme de prix
136,8375 € - 136,8375 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 465.0 mm PEBD Jaune

10233610

Gamme de prix
66,4098 € - 66,4098 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil à ailettes 70.0 mm PEBD Jaune

10275788

Gamme de prix
0,7651 € - 0,4918 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil cylindrique 102.0 mm PEBD Jaune

10233528

Gamme de prix
6,7035 € - 6,7035 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 410.0 mm PEBD Jaune

10233603

Gamme de prix
54,3865 € - 54,3865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 345.0 mm PEBD Jaune

10233597

Gamme de prix
36,9308 € - 36,9308 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 285.0 mm PEBD Jaune

10233580

Gamme de prix
25,1638 € - 25,1638 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 245.0 mm PEBD Jaune

10239612

Gamme de prix
21,7915 € - 21,7915 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 725.0 mm PEBD Jaune

10239858

Gamme de prix
184,6743 € - 184,6743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile