Menu Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

Séries: SR5400

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10237403 74,4458 € - 74,4458 € 511 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
226,9658 € - 226,9658 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
154,3548 € - 154,3548 € 1005 En stock
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237427 89,3185 € - 89,3185 € 74 En stock
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
75,5357 € - 83,9285 € 196 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
88,806 € - 88,806 € 46 En stock
1.5 mm
Blanc
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
338,578 € - 338,578 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
193,684 € - 193,684 € 55 En stock
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
10237595 233,1363 € - 233,1363 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
74,0358 € - 74,0358 € 94 En stock
1.5 mm
Noir
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
161,4683 € - 161,4683 € 211 En stock
8.0 mm
Noir
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
86,4383 € - 86,4383 € 104 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
34,9017 € - 38,7797 € 571 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
166,2448 € - 166,2448 € 45 En stock
4.0 mm
Blanc
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
282,2953 € - 282,2953 € 213 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
164,3178 € - 164,3178 € 56 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
10237458 136,9708 € - 136,9708 € 182 En stock
3.0 mm
Noir
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
154,3548 € - 154,3548 € 1276 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
166,2448 € - 166,2448 € 68 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
10237434 164,3178 € - 164,3178 € 217 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
  • sur 2
Protège-coins 6.9 mm PVC Noir

10237403

Gamme de prix
74,4458 € - 74,4458 €

Niveaux de stock
511 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Gamme de prix
226,9658 € - 226,9658 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
154,3548 € - 154,3548 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Blanc

10237427

Gamme de prix
89,3185 € - 89,3185 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins (L) 9.0 mm (lg) 3.0 mm

10412565

Gamme de prix
83,9285 € - 75,5357 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Blanc

10237533

Gamme de prix
88,806 € - 88,806 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Gamme de prix
338,578 € - 338,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Gamme de prix
193,684 € - 193,684 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Blanc

10237595

Gamme de prix
233,1363 € - 233,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Noir

10237519

Gamme de prix
74,0358 € - 74,0358 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Noir

10237540

Gamme de prix
161,4683 € - 161,4683 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.0 mm PVC Gris

10237526

Gamme de prix
86,4383 € - 86,4383 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Gris

10237410

Gamme de prix
38,7797 € - 34,9017 €

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Blanc

10237502

Gamme de prix
166,2448 € - 166,2448 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Noir

10237601

Gamme de prix
282,2953 € - 282,2953 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanc

10237441

Gamme de prix
164,3178 € - 164,3178 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Noir

10237458

Gamme de prix
136,9708 € - 136,9708 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Gris

10237465

Gamme de prix
154,3548 € - 154,3548 €

Niveaux de stock
1276 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Gris

10237496

Gamme de prix
166,2448 € - 166,2448 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 9.0 mm PVC Gris

10237434

Gamme de prix
164,3178 € - 164,3178 €

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m