Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
241 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,5596 € - 0,5596 € 31344 En stock
M16
Noir
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,1216 € - 1,1216 € 398 En stock
PG-9
Gris
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
3,4203 € - 3,4203 € 100 En stock
M50
Gris
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
1,375 € - 1,375 € 300 En stock
PG-21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7324 € - 0,7324 € Demander le délai de livraison ici
PG-9
Gris
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1701 € - 1,1701 € 50 En stock
PG-16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,4929 € - 0,4929 € 2800 En stock
M12
Gris
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,859 € - 0,859 € 4688 En stock
M20
Noir
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,684 € - 0,684 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
1,0409 € - 1,0409 € Demander le délai de livraison ici
M25
Noir
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,859 € - 0,859 € 158 En stock
M20
Gris
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,5596 € - 0,5596 € 900 En stock
M16
Gris
16.0 mm
23.4 mm
PA
0,7324 € - 0,7324 € 46 En stock
PG-9
Noir
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,9189 € - 0,9189 € 134 En stock
PG 13.5
Noir
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,8198 € - 0,8198 € 19052 En stock
PG-7
Noir
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
1,1701 € - 1,1701 € 500 En stock
PG-16
Noir
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,7324 € - 0,7324 € 41 En stock
PG-11
Noir
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
0,8958 € - 0,8958 € 200 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,375 € - 1,375 € 248 En stock
PG-21
Noir
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,8198 € - 0,8198 € 400 En stock
PG-7
Gris
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Noir

10378236

Gamme de prix
0,5596 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
31344 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Longueur du filetage de montage
    23.4 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Gris

10378298

Gamme de prix
1,1216 € - 1,1216 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.9 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 50.0 mm 50.4 mm PA Gris

10378267

Gamme de prix
3,4203 € - 3,4203 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    50.0 - 50.4 mm
  • Longueur du filetage de montage
    44.2 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Gris

10378311

Gamme de prix
1,375 € - 1,375 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Gris

10378281

Gamme de prix
0,7324 € - 0,7324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.9 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Gris

10378304

Gamme de prix
1,1701 € - 1,1701 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 12.0 mm 12.3 mm PA Gris

10378328

Gamme de prix
0,4929 € - 0,4929 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 12.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 20.0 mm 20.3 mm PA Noir

10378243

Gamme de prix
0,859 € - 0,859 €

Niveaux de stock
4688 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 20.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    28.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 12.0 mm 12.3 mm PA Noir

10378229

Gamme de prix
0,684 € - 0,684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 12.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 25.0 mm 25.4 mm PA Noir

10378250

Gamme de prix
1,0409 € - 1,0409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 25.4 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe M20 20.0 mm 20.3 mm PA Gris

10378342

Gamme de prix
0,859 € - 0,859 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 20.3 mm
  • Longueur du filetage de montage
    28.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Gris

10378335

Gamme de prix
0,5596 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Longueur du filetage de montage
    23.4 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Noir

10378175

Gamme de prix
0,7324 € - 0,7324 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.9 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10378199

Gamme de prix
0,9189 € - 0,9189 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Noir

10378168

Gamme de prix
0,8198 € - 0,8198 €

Niveaux de stock
19052 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.5 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Noir

10378205

Gamme de prix
1,1701 € - 1,1701 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10378182

Gamme de prix
0,7324 € - 0,7324 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Gris

10545928

Gamme de prix
0,8958 € - 0,8958 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Presse-étoupe PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10378212

Gamme de prix
1,375 € - 1,375 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Gris

10378274

Gamme de prix
0,8198 € - 0,8198 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Straight
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.5 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.6 mm
  • Code produit
    3926909790