10640395
159705069902
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Forme du presse-étoupe | Standard |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 1.181 - 1.496 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 30.0 - 38.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 0.681 in |
| Longueur du filetage de montage | 17.3 mm |
| Code produit | 3926909790 |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Filetage | M50 |
| Matière | Nylon |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer