Menu Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
5,7629 € - 5,7629 € Demander le délai de livraison ici
M25
14.0 mm
3,425 € - 3,8056 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Demander le délai de livraison ici
M32
18.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Demander le délai de livraison ici
M40
25.0 mm
3,7608 € - 4,1787 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 549 En stock
M20
12.0 mm
14,2796 € - 14,2796 € 21 En stock
M20
13.0 mm
87,9696 € - 87,9696 € 102 En stock
M50
35.0 mm
4,1738 € - 5,7523 € Demander le délai de livraison ici
1/2
12.0 mm
62,6685 € - 120,2735 € 55 En stock
M40
28.0 mm
2 En stock
M20
13.0 mm
9,512 € - 13,0483 € Demander le délai de livraison ici
1.000 in
25.0 mm
10267677 18,737 € - 41,41 € 1 En stock
M63
44.0 mm
209,0078 € - 414,059 € Demander le délai de livraison ici
M50
35.0 mm
3,6469 € - 9,5571 € 25 En stock
M32
21.0 mm
3,6477 € - 4,5516 € Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
1,272 € - 3,0514 € 180 En stock
M20
13.0 mm
1,7021 € - 2,1561 € 314 En stock
M25
17.0 mm
32,0928 € - 61,5615 € Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
4,4915 € - 6,1151 € 4100 En stock
1/2 in
9.0 mm
  • sur 6
PE CEM cône contact M25 10.0 mm 14.0 mm Laiton Naturel

10646847

Gamme de prix
5,7629 € - 5,7629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
PE CEM cône contact M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

10646816

Gamme de prix
3,8056 € - 3,425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
PE CEM cône contact M32 13.0 mm 18.0 mm Laiton Naturel

10646854

Gamme de prix
8,3912 € - 7,5521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
PE CEM cône contact M40 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10646823

Gamme de prix
11,7001 € - 10,5301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
PE CEM cône contact M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

10646830

Gamme de prix
4,1787 € - 3,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    34.6 mm
PE CEM cône contact M20 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10237137

Gamme de prix
8,8042 € - 5,6599 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
PE ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Laiton Naturel

10278277

Gamme de prix
14,2796 € - 14,2796 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
PE ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Laiton Naturel

10278314

Gamme de prix
87,9696 € - 87,9696 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
Presse-étoupe 1/2 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267714

Gamme de prix
5,7523 € - 4,1738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
PE ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10278307

Gamme de prix
120,2735 € - 62,6685 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
Presse-étoupe 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10267752

Gamme de prix
13,0483 € - 9,512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.0 mm
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Laiton Naturel

10267677

Gamme de prix
41,41 € - 18,737 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Gamme de prix
414,059 € - 209,0078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    21.0 - 35.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
Presse-étoupe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris argent

10207376

Gamme de prix
9,5571 € - 3,6469 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Filetage
    M32
Presse-étoupe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Noir

10207383

Gamme de prix
4,5516 € - 3,6477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Filetage
    M32
Presse-étoupe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris foncé

10207307

Gamme de prix
3,0514 € - 1,272 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Filetage
    M20
Presse-étoupe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris argent

10207345

Gamme de prix
2,1561 € - 1,7021 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Filetage
    M25
PE ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Laiton Naturel

10278291

Gamme de prix
61,5615 € - 32,0928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Laiton Naturel

10267721

Gamme de prix
6,1151 € - 4,4915 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm