Menu Rechercher

Goupille à ressort M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nouvelle référence Essentra:

20761059

Ancienne référence Essentra:

20761059

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 28,69 €
20 - 49 25,82 €
50 - 99 24,39 €
100 + 21,52 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,69 €

1 x 28,69 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normale
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Charge du ressort F1 ≈ N 51.0
Charge du ressort F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Poids g 42.7
Matière 303 Stainless, Thermo Pin
Finition Stainless, Thermo Pin

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter