Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.
Matière: Acier inox 303, Acier noirci Séries: SR32100
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Charge du ressort F1 ≈ N | Matière | Course s1 | Charge de ressort | d1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,984 € - 1,517 € | 2 En stock |
9.0
|
8.5
|
Acier noirci
|
0.8
|
Normale
|
M4
|
2.5
|
||
| 1,6298 € - 2,5113 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
36.0
|
Acier noirci
|
1.5
|
Augmenté
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,936 € - 6,0578 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
68.0
|
Acier noirci
|
3.5
|
Augmenté
|
M16
|
10.0
|
||
| 1,7528 € - 2,6958 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
58.0
|
Acier noirci
|
2.0
|
Augmenté
|
M10
|
6.0
|
||
| 1,3428 € - 2,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
18.0
|
Acier noirci
|
1.5
|
Normale
|
M8
|
4.5
|
||
| 0,984 € - 1,517 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
11.0
|
Acier noirci
|
1.0
|
Normale
|
M6
|
3.5
|
||
| 1,1788 € - 1,8143 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
15.0
|
Acier noirci
|
0.9
|
Augmenté
|
M5
|
3.0
|
||
| 6,5805 € - 10,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
84.0
|
Acier noirci
|
4.5
|
Augmenté
|
M20
|
12.0
|
||
| 3,7208 € - 5,7195 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
1.5
|
Normale
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,7003 € - 5,6888 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
41.0
|
Acier noirci
|
3.5
|
Normale
|
M16
|
10.0
|
||
| 5,8015 € - 8,9278 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
56.0
|
Acier noirci
|
4.5
|
Normale
|
M20
|
12.0
|
||
| 1,1378 € - 1,7425 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
19.0
|
Acier noirci
|
1.0
|
Augmenté
|
M6
|
3.5
|
||
| 2,6138 € - 4,018 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
61.0
|
Acier noirci
|
2.5
|
Augmenté
|
M12
|
8.0
|
||
| 9,717 € - 14,9445 € | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
81.0
|
Acier noirci
|
5.5
|
Normale
|
M24
|
15.0
|
||
| 10,291 € - 15,826 € | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
127.0
|
Acier noirci
|
5.5
|
Augmenté
|
M24
|
15.0
|
||
| 1,4658 € - 2,255 € | 11 En stock |
19.0
|
24.0
|
Acier noirci
|
2.0
|
Normale
|
M10
|
6.0
|
||
| 4,6535 € - 7,1648 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
0.8
|
Acier inox 303
|
0.3
|
Normale
|
M2
|
1.0
|
||
| 1,2505 € - 1,9168 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
3.0
|
Acier noirci
|
0.4
|
Normale
|
M3
|
1.5
|
||
| 6,44 € - 8,58 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
1.6
|
Acier inox 303
|
0.3
|
Augmenté
|
M2
|
1.0
|
||
| 1,48 € - 1,97 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
12.0
|
Acier noirci
|
0.8
|
Augmenté
|
M4
|
2.5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer