10451885
492747
Quantité | Prix unitaire |
---|
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Acrylic |
Head Style | Card Holder |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Connector Length | 50.0 mm |
Connector Length | 1.969 in |
Head Diameter | 27.0 mm |
Head Diameter | 1.063 in |
Head Length | 27.0 mm |
Head Length | 1.063 in |
Head Width | 27.0 mm |
Head Width | 1.063 in |
Length Between Clips | 50.0 mm |
Length Between Clips | 1.969 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer