Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
25,4038 € - 25,4038 € 225 En stock
M5 x 10
86.0 mm
16,4881 € - 16,4881 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
33,1657 € - 33,1657 € 10 En stock
M5 x 10
180.0 mm
22,6766 € - 22,6766 € Demander le délai de livraison ici
M8
160.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
20,6156 € - 20,6156 € 36 En stock
M8
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
30,3933 € - 56,2772 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 10
120.0 mm
12 En stock
M6
112.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Armoire inclinée
Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
  • sur 4
Poignée en U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Gamme de prix
25,4038 € - 25,4038 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    86.0 mm
Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium Noir

10193600

Gamme de prix
16,4881 € - 16,4881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Gamme de prix
33,1657 € - 33,1657 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    7616999099
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium Noir

10193631

Gamme de prix
22,6766 € - 22,6766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée inclinée 128.0 mm M8 Aluminium Noir

10193617

Gamme de prix
20,6156 € - 20,6156 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée en U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Gamme de prix
56,2772 € - 30,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 10
  • Code produit
    8302420090
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
Poignée inclinée 112.0 mm M6 Aluminium Noir

10193594


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Armoire inclinée
  • Filetage
    M6
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Code produit
    7616999099
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499245


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499269


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499481


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499375


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499412


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499450


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499498


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091