Menu Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Ø trou Longueur Ajouter au panier
0,4782 € - 1,1257 € 125 En stock
Sans prise pour les doigts
0,3995 € - 1,0991 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,5329 € - 1,3229 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,2868 € - 0,6714 € 300 En stock
Sans prise pour les doigts
0,34 € - 0,9313 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
2,8834 € - 7,9315 € 100 En stock
Avec prise pour les doigts
150.0 mm
1800 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
150 En stock
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
1,0201 € - 2,3433 € 960 En stock
Avec prise pour les doigts
108.0 mm
1,7083 € - 3,6531 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
4,9524 € - 13,5594 € 325 En stock
Avec prise pour les doigts
400.0 mm
2,1001 € - 5,7263 € 270 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
5,1821 € - 5,2165 € 333 En stock
Sans prise pour les doigts
21.0 mm
35.0 mm
40 En stock
Sans prise pour les doigts
75.0 mm
3,1657 € - 8,6885 € 680 En stock
Avec prise pour les doigts
230.0 mm
2,5862 € - 2,6174 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
12.0 mm
16.0 mm
1,8494 € - 5,1009 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
0,8681 € - 1,8825 € 420 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
2,1001 € - 4,1137 € 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1,4102 € - 3,8834 € 660 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
  • sur 2
Poignée PVC Noir

10006986

Gamme de prix
1,1257 € - 0,4782 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006856

Gamme de prix
1,0991 € - 0,3995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10007082

Gamme de prix
1,3229 € - 0,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006627

Gamme de prix
0,6714 € - 0,2868 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006788

Gamme de prix
0,9313 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10155783

Gamme de prix
7,9315 € - 2,8834 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    150.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10068830


Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068991


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 108.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10090350

Gamme de prix
2,3433 € - 1,0201 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    108.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10161869

Gamme de prix
3,6531 € - 1,7083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10163351

Gamme de prix
13,5594 € - 4,9524 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10170540

Gamme de prix
5,7263 € - 2,1001 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 35.0 mm 21.0 mm Noir PA GF

10222560

Gamme de prix
5,2165 € - 5,1821 €

Niveaux de stock
333 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur
    35.0 mm
  • Ø trou
    21.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068861


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10166123

Gamme de prix
8,6885 € - 3,1657 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    230.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 12.5 mm 12.0 mm Noir PA

10222539

Gamme de prix
2,6174 € - 2,5862 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur
    16.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10069103

Gamme de prix
5,1009 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10104262

Gamme de prix
1,8825 € - 0,8681 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10161883

Gamme de prix
4,1137 € - 2,1001 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10170526

Gamme de prix
3,8834 € - 1,4102 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090