Menu Rechercher

Poignée en T

En stock

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
27 En stock
M6
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
33.0 mm
9,3859 € - 9,3859 € 20 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
10261040 1,8802 € - 4,4761 € Demander le délai de livraison ici
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nylon 6
40.0 mm
2,6013 € - 4,1468 € 6269 En stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
7,5434 € - 7,5434 € Demander le délai de livraison ici
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
33.0 mm
220 En stock
M12
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
41.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
37.0 mm
10189627 12,3769 € - 12,3769 € 93 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
46.0 mm
6,0345 € - 6,0345 € 218 En stock
M6
Trou borgne taraudé
16.0 mm
PA
30.0 mm
9,1201 € - 9,1201 € Demander le délai de livraison ici
M8
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
12,4953 € - 12,4953 € 201 En stock
M12
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
46.0 mm
0,8685 € - 1,7446 € 2 En stock
M5
Goujon fileté
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
1,5207 € - 3,4224 € Demander le délai de livraison ici
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,0159 € - 2,2213 € Demander le délai de livraison ici
M6
Goujon fileté
25.0 mm
PA
57.0 mm
7,6629 € - 7,6629 € 5 En stock
M10
Goujon fileté
20.0 mm
PA
61.0 mm
11,828 € - 11,828 € 25 En stock
M12
Goujon fileté
30.0 mm
PA
76.0 mm
6,2961 € - 6,2961 € 185 En stock
M8
Goujon fileté
20.0 mm
PA
53.0 mm
6,9095 € - 6,9095 € 19 En stock
M8
Goujon fileté
25.0 mm
PA
62.0 mm
1,0159 € - 1,7962 € 7300 En stock
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nylon 6
30.0 mm
0,8685 € - 1,7446 € Demander le délai de livraison ici
M5
Goujon fileté
20.0 mm
Nylon 6
45.0 mm
  • sur 2
Poignée en T 55.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189528


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 PA Noir

10189573

Gamme de prix
9,3859 € - 9,3859 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm (L) M10 Nylon 6

10261040

Gamme de prix
4,4761 € - 1,8802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Gamme de prix
4,1468 € - 2,6013 €

Niveaux de stock
6269 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Hauteur de la tige
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 55.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189535

Gamme de prix
7,5434 € - 7,5434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M12 PA Noir

10189580


Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 67.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M10 PA Noir

10189627

Gamme de prix
12,3769 € - 12,3769 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 40.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189504

Gamme de prix
6,0345 € - 6,0345 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189597

Gamme de prix
9,1201 € - 9,1201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M12 PA Noir

10189634

Gamme de prix
12,4953 € - 12,4953 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 40.0 mm M5 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261057

Gamme de prix
1,7446 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 60.0 mm (L) M6 Nylon 6

10261026

Gamme de prix
3,4224 € - 1,5207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Hauteur de la tige
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 60.0 mm M6 Goujon fileté PA Noir

10261071

Gamme de prix
2,2213 € - 1,0159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Hauteur de la tige
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 80.0 mm M10 Goujon fileté PA Noir

10189603

Gamme de prix
7,6629 € - 7,6629 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M12 Goujon fileté PA Noir

10189641

Gamme de prix
11,828 € - 11,828 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189542

Gamme de prix
6,2961 € - 6,2961 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    53.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 67.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189566

Gamme de prix
6,9095 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton à ailettes 40.0 mm (L) M5 Nylon 6

10261002

Gamme de prix
1,7962 € - 1,0159 €

Niveaux de stock
7300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 50.0 mm M5 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261064

Gamme de prix
1,7446 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Hauteur de la tige
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir