Menu Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
6,7035 € - 6,7035 € Demander le délai de livraison ici
M6
64.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
14,6063 € - 14,6063 € Demander le délai de livraison ici
M5
100.0 mm
Acier
Filetage femelle
6,2525 € - 6,2525 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
7,0725 € - 7,0725 € Demander le délai de livraison ici
M6
64.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M8
350.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
23,6588 € - 26,2875 € Demander le délai de livraison ici
M8
350.0 mm
Acier
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M8
350.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M8
250.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
15,8068 € - 17,5631 € Demander le délai de livraison ici
M8
350.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
14,3488 € - 15,9431 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
34,3478 € - 34,3478 € Demander le délai de livraison ici
M8
250.0 mm
Acier
Filetage femelle
17,2344 € - 19,1494 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M8
250.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
25,4405 € - 25,4405 € Demander le délai de livraison ici
M10
300.0 mm
Acier
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
24,149 € - 24,149 € Demander le délai de livraison ici
M10
250.0 mm
Acier
Filetage femelle
11,4493 € - 11,4493 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier
Filetage femelle
10,6088 € - 10,6088 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
Acier
Filetage femelle
31,2728 € - 31,2728 € Demander le délai de livraison ici
M10
500.0 mm
Acier
Filetage femelle
28,6078 € - 28,6078 € Demander le délai de livraison ici
M10
400.0 mm
Acier
Filetage femelle
  • sur 4
Poignée en U M6 64.0 mm Aluminium

20079529

Gamme de prix
6,7035 € - 6,7035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    64.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M5 100.0 mm Acier

20078331

Gamme de prix
14,6063 € - 14,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 30.0 mm Aluminium

20079550

Gamme de prix
6,2525 € - 6,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 64.0 mm Aluminium

20079567

Gamme de prix
7,0725 € - 7,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    64.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 350.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

20074456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U 350.0 mm M8 Acier Naturel

20074487

Gamme de prix
26,2875 € - 23,6588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 350.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

20074470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U 250.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

20074418


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignées de traction monobloc métalliques M8

20075781

Gamme de prix
17,5631 € - 15,8068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Poignées de traction monobloc métalliques M8

20075774

Gamme de prix
15,9431 € - 14,3488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Poignée en U 250.0 mm M8 Acier Naturel

20074425

Gamme de prix
34,3478 € - 34,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignées de traction monobloc métalliques M8

20075798

Gamme de prix
19,1494 € - 17,2344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Poignée en U 250.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

20074432


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U 300.0 mm M10 Acier Chromé

20068585

Gamme de prix
25,4405 € - 25,4405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Chromé
Poignée en U 100.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

20068554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U 250.0 mm M10 Acier Naturel

20068578

Gamme de prix
24,149 € - 24,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 100.0 mm M10 Acier Naturel

20068561

Gamme de prix
11,4493 € - 11,4493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 80.0 mm M10 Acier Naturel

20068622

Gamme de prix
10,6088 € - 10,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 500.0 mm M10 Acier Chromé

20068608

Gamme de prix
31,2728 € - 31,2728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Chromé
Poignée en U 400.0 mm M10 Acier Chromé

20068592

Gamme de prix
28,6078 € - 28,6078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Chromé