Menu Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
11,5056 € - 11,5056 € 308 En stock
Non Threaded
112.4 mm
PP
Fixation par vis
Noir
25.0 mm
4,6279 € - 4,6279 € Demander le délai de livraison ici
M4
35.0 mm
Nylon
Type 1
Noir
27.0 mm
12,6588 € - 27,9518 € 827 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Insert taraudé
Noir
41.0 mm
11,1725 € - 33,784 € 2291 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Insert taraudé
Noir
50.0 mm
2,3876 € - 5,2973 € Demander le délai de livraison ici
M6
145.0 mm
PA
Alésage lisse
Noir
40.0 mm
2,1637 € - 6,9894 € Demander le délai de livraison ici
M6
119.5 mm
PA
Insert taraudé
Noir
35.0 mm
12,6178 € - 27,839 € 73 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Insert taraudé
Noir
41.0 mm
10,6395 € - 23,5033 € 882 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Insert taraudé
Noir
50.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 16598 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 14800 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 6200 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 13200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 2858 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
10260609 0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
20,9715 € - 20,9715 € 292 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PP
Fixation par vis
Noir
39.0 mm
5,6119 € - 5,6119 € 22 En stock
M4
86.0 mm
Nylon
Type 3
Noir
27.0 mm
3,5229 € - 11,2832 € 4040 En stock
M6
145.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
40.0 mm
  • sur 3
Poignée 89.9 mm Non Threaded PPN Noir

10273739

Gamme de prix
11,5056 € - 11,5056 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur totale
    112.4 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée en arc
Poignée 28.5 mm M2 Nylon 6 Noir

10273708

Gamme de prix
4,6279 € - 4,6279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Poignée 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259160

Gamme de prix
27,9518 € - 12,6588 €

Niveaux de stock
827 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259214

Gamme de prix
33,784 € - 11,1725 €

Niveaux de stock
2291 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 117.0 mm M6 PA Noir

10260494

Gamme de prix
2,3876 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
  • Couleur de la poignée
    Noir
Poignée 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260517

Gamme de prix
6,9894 € - 2,1637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    119.5 mm
  • Distance du trou de montage
    93.4 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    119.5 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA
Poignée 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259177

Gamme de prix
27,839 € - 12,6178 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10259207

Gamme de prix
23,5033 € - 10,6395 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Glass Filled Nylon 6
  • Matière
    Glass Filled Nylon 6
Capuchons M8 Nylon Jaune

10260661

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Rouge

10260562

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
16598 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Bleu

10260579

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Vert

10260616

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Bleu

10260654

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Orange
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 Nylon Jaune

10260586

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Gris

10260623

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
2858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanc

10260609

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 138.0 mm Non Threaded PPN Noir

10273753

Gamme de prix
20,9715 € - 20,9715 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    174.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Gamme de prix
5,6119 € - 5,6119 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Poignée 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Noir

10260524

Gamme de prix
11,2832 € - 3,5229 €

Niveaux de stock
4040 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    145.0 mm
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    145.0 mm
  • Matière de l'extrémité de barre
    PA