Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0598 € - 20,50 € | 3219 En stock |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,3898 € - 30,4015 € | 450 En stock |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10252659 | 11,0598 € - 20,50 € | 5173 En stock |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 16,1233 € - 29,8993 € | 102 En stock |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2917 € | 250 En stock |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEHD
|
À clipser
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3612 € - 0,5735 € | 1900 En stock |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
PEBD
|
À clipser
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2299 € - 0,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
À clipser
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 16,1233 € - 29,8993 € | 70 En stock |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,1233 € - 29,8993 € | 200 En stock |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10252680 | 6,8357 € - 12,6936 € | 2410 En stock |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 9,2353 € - 17,1073 € | 1674 En stock |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,358 € - 11,7854 € | 2800 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 9,2353 € - 17,1073 € | 633 En stock |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,348 € - 17,3328 € | 1989 En stock |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,02 € - 16,7383 € | 5778 En stock |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8357 € - 12,6936 € | 4250 En stock |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 12,6178 € - 23,3495 € | 900 En stock |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,02 € - 16,7383 € | 3285 En stock |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,1795 € - 15,1393 € | 1800 En stock |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10252598 | 9,348 € - 17,3328 € | 519 En stock |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer