10382875
470194
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Colour | White |
Format | On a Pad |
Priced Per | Pad |
Removability | Permanent |
Shape | Rectangular |
Quantity of Pads Per Carton | 500 |
Quantity of Pieces Per Carton | 5000 |
Quantity of Pieces Per Pad | 10 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer