10548622
468612
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filetage | M20 |
|---|---|
| Diamètre base | 120.0 mm |
| Diamètre base | 4.724 in |
| Longueur filetage | 150.0 mm |
| Longueur filetage | 5.906 in |
| Matière de la base | Nylon |
| Type de l'embase | Swivel |
| Embase de fixation au sol | Trous de fixation |
| Matière complète | Polyamide ; acier |
| Articulation du pivot | 20 ° |
| Capacité de charge | 900.0 kg |
| Capacité de charge | 900.0 kg |
| Matière du filetage | Acier |
| Matière complète du filetage | Acier |
| Code produit | 9403999090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer