Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
117 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Matière du filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,6492 € - 0,6492 € 2456 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
1,1268 € - 1,1268 € 8100 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
1,7314 € - 1,7314 € 3096 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
1,0194 € - 1,0194 € 1888 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,9776 € - 0,9776 € 1100 En stock
M10 x 0.75
Plastique rigide
Gris
PP
0,5939 € - 0,5939 € 3200 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,7387 € - 0,7387 € 4800 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,7387 € - 0,7387 € 3300 En stock
M8
Rigid
Acier
Gris
PP ; acier
0,9209 € - 0,9209 € 1600 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
1,0955 € - 1,0955 € 4900 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,7059 € - 0,7059 € 4385 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
1,1268 € - 1,1268 € 3897 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
1,7762 € - 1,7762 € Demander le délai de livraison ici
M8
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
1,291 € - 1,291 € 3598 En stock
M12
Rigid
Gris
PP
1,0582 € - 1,0582 € 2902 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,8328 € - 0,8328 € 3599 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
1,0687 € - 1,0687 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Gris
PP
2,3433 € - 2,3433 € 1626 En stock
M12
Rigid
Gris
PP ; acier
1,0194 € - 1,0194 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Gris
PP
0,6149 € - 0,6149 € 20049 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
  • sur 6
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303641

Gamme de prix
0,6492 € - 0,6492 €

Niveaux de stock
2456 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303689

Gamme de prix
1,1268 € - 1,1268 €

Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303726

Gamme de prix
1,7314 € - 1,7314 €

Niveaux de stock
3096 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303399

Gamme de prix
1,0194 € - 1,0194 €

Niveaux de stock
1888 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 x 0.75 55.0 mm Gris

10303436

Gamme de prix
0,9776 € - 0,9776 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 0.75
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303467

Gamme de prix
0,5939 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303504

Gamme de prix
0,7387 € - 0,7387 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303368

Gamme de prix
0,7387 € - 0,7387 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303405

Gamme de prix
0,9209 € - 0,9209 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303443

Gamme de prix
1,0955 € - 1,0955 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303542

Gamme de prix
0,7059 € - 0,7059 €

Niveaux de stock
4385 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303580

Gamme de prix
1,1268 € - 1,1268 €

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 80.0 mm Noir

10257722

Gamme de prix
1,7762 € - 1,7762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Gris

10303344

Gamme de prix
1,291 € - 1,291 €

Niveaux de stock
3598 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Gris

10303382

Gamme de prix
1,0582 € - 1,0582 €

Niveaux de stock
2902 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303429

Gamme de prix
0,8328 € - 0,8328 €

Niveaux de stock
3599 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10637692

Gamme de prix
1,0687 € - 1,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 100.0 mm Gris

10303498

Gamme de prix
2,3433 € - 2,3433 €

Niveaux de stock
1626 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303535

Gamme de prix
1,0194 € - 1,0194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303573

Gamme de prix
0,6149 € - 0,6149 €

Niveaux de stock
20049 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques