Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7807 € - 1,5451 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7879 € - 1,561 € | 480 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9906 € - 1,9618 € | 1280 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8536 € - 1,5452 € | 900 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 189 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1,1582 € - 3,055 € | 1600 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5268 € - 0,9905 € | 800 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5268 € - 0,9528 € | 5200 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6432 € - 1,213 € | 1960 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1926 € - 2,0311 € | 75 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7763 € - 3,2282 € | 720 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,9181 € - 1,5796 € | 875 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8105 € - 1,6047 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0311 € - 1,9399 € | 5520 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,582 € - 1,1535 € | 880 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 1,1629 € | 500 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7057 € - 1,3975 € | 2000 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4553 € - 0,9027 € | 16400 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9676 € - 1,9147 € | 3470 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 936 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer