Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7057 € - 1,3975 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7763 € - 3,2282 € | 720 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,1582 € - 3,055 € | 1600 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5537 € - 1,097 € | 4400 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 189 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,7626 € - 1,5108 € | 200 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6478 € - 1,282 € | 425 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3105 € - 2,2504 € | 8600 En stock |
M12
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,905 € - 1,7927 € | 1500 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0491 € - 1,8995 € | 750 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9911 € - 1,9618 € | 1150 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4553 € - 0,9027 € | 11400 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1762 € - 2,1283 € | 1001 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7807 € - 1,4168 € | 1950 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,9406 € - 3,8246 € | 330 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 1,724 € | 530 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 1,1629 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7807 € - 1,5451 € | 300 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6732 € - 1,332 € | 850 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer