Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8808 € - 3,4163 € | 220 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,7209 € | 700 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 177 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 0,7615 € - 1,5077 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
M24
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| 30,4015 € - 30,4015 € | 1 En stock |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| 2 En stock |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Asymmetrical
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymmetrical
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer