Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4842 € - 4,4782 € | 1170 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3929 € - 4,2096 € | 920 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,435 € - 4,3583 € | 644 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6871 € - 5,0901 € | 41 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,4477 € - 5,9552 € | 228 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1131 € - 4,3583 € | 446 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6871 € - 5,0901 € | 2880 En stock |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2394 € - 6,5374 € | 90 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7314 € - 7,3133 € | 2953 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1746 € - 4,5663 € | 1246 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2693 € - 5,537 € | 640 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6123 € - 4,8667 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10286791 | 0,6388 € - 0,6388 € | 17967 En stock |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,9259 € - 5,8353 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10286777 | 0,4731 € - 0,4731 € | 11000 En stock |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,306 € - 1,3329 € | 1405 En stock |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,4257 € - 4,2978 € | 3 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,2834 € - 6,642 € | 110 En stock |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,8216 € - 7,463 € | 240 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1951 € - 4,6719 € | 2672 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer