Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Séries: SR5439
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1254 € - 4,388 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 1,5074 € - 1,5074 € | 17 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5671 € - 1,5671 € | 5948 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8507 € - 0,8507 € | 7692 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8656 € - 0,8656 € | 11775 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6418 € - 1,6418 € | 16600 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259603 | 2,1194 € - 2,1194 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,8014 € - 0,8014 € | 9555 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9298 € - 0,9298 € | 8228 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,0597 € - 2,0597 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0641 € - 1,0641 € | 4400 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0776 € - 1,0776 € | 14146 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,0299 € - 2,0299 € | 4500 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,282 € - 1,282 € | 4900 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2836 € - 1,2836 € | 9600 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8746 € - 0,8746 € | 6556 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1239 € - 1,1239 € | 34400 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2373 € - 1,2373 € | 2471 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | 13377 En stock |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8911 € - 0,8911 € | 1808 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer