Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
2,4627 € - 2,4627 € 17 En stock
M10
58.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 28737 En stock
M12
48.0 mm
0,7193 € - 0,7193 € 2488 En stock
M8
25.0 mm
0,8014 € - 0,8014 € Demander le délai de livraison ici
M8
38.0 mm
0,8224 € - 0,8224 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
10259603 2,1194 € - 2,1194 € 1350 En stock
M10
38.0 mm
0,7612 € - 0,7612 € 7500 En stock
M8
30.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 17 En stock
M10
38.0 mm
0,8268 € - 0,8268 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
1,4612 € - 1,4612 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
0,6357 € - 0,6357 € 13377 En stock
M6
25.0 mm
1,5671 € - 1,5671 € 5948 En stock
M8
25.0 mm
0,8911 € - 0,8911 € 1808 En stock
M8
25.0 mm
0,7208 € - 0,7208 € 9359 En stock
M8
25.0 mm
0,8507 € - 0,8507 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
1,1448 € - 1,1448 € 8500 En stock
M10
30.0 mm
0,9268 € - 0,9268 € 5759 En stock
M8
30.0 mm
0,8656 € - 0,8656 € 12075 En stock
M8
38.0 mm
1,1239 € - 1,1239 € 26000 En stock
M12
38.0 mm
0,6701 € - 0,6701 € 17659 En stock
M8
25.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 58.0 mm M10 Noir

10257876

Gamme de prix
2,4627 € - 2,4627 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    58.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259788

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
28737 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 25.0 mm M8 Noir

10280812

Gamme de prix
0,7193 € - 0,7193 €

Niveaux de stock
2488 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
  • Code produit
    7318190090
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259511

Gamme de prix
0,8014 € - 0,8014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259382

Gamme de prix
0,8224 € - 0,8224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259603

Gamme de prix
2,1194 € - 2,1194 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259429

Gamme de prix
0,7612 € - 0,7612 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259597

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259467

Gamme de prix
0,8268 € - 0,8268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259634

Gamme de prix
1,4612 € - 1,4612 €

Niveaux de stock
1813 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M6 Noir

10259351

Gamme de prix
0,6357 € - 0,6357 €

Niveaux de stock
13377 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8

10259405

Gamme de prix
1,5671 € - 1,5671 €

Niveaux de stock
5948 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259399

Gamme de prix
0,8911 € - 0,8911 €

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259375

Gamme de prix
0,7208 € - 0,7208 €

Niveaux de stock
9359 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259436

Gamme de prix
0,8507 € - 0,8507 €

Niveaux de stock
7692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259481

Gamme de prix
1,1448 € - 1,1448 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259443

Gamme de prix
0,9268 € - 0,9268 €

Niveaux de stock
5759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 Noir

10259528

Gamme de prix
0,8656 € - 0,8656 €

Niveaux de stock
12075 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259610

Gamme de prix
1,1239 € - 1,1239 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259368

Gamme de prix
0,6701 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
17659 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir