Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Inox ; caoutchouc nitrile
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 110,3335 € - 110,3335 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,365 € - 21,5166 € | 24 En stock |
M8
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 12 En stock |
M10
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 7 En stock |
M12
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 75,1376 € - 75,1376 € | 1 En stock |
M12
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 26 En stock |
M16
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Inox ; caoutchouc nitrile
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 En stock |
M12
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6523 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Plain
|
Naturel
|
|
Inox ; acier doux
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 85,5695 € - 85,5695 € | 2 En stock |
M12
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 En stock |
M16
|
Plain
|
Naturel
|
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plain
|
Naturel
|
|
Inox ; acier doux
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Swivel
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 37,6278 € - 74,5585 € | 1 En stock |
M10
|
Swivel
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Swivel
|
Chromé
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 2 En stock |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier doux
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer