Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2468 € - 0,4507 € | 14480 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,3059 € | 59 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3092 € - 0,5626 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 10252475 | 0,0992 € - 0,2189 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.354 in
9.0 mm
|
Caoutchouc naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,485 € - 1,0155 € | 800 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3477 € - 0,8305 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,191 € - 0,398 € | 2400 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1787 € - 0,3278 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,3134 € - 0,655 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3477 € - 0,7303 € | 7500 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10089965 | 0,2387 € - 0,4951 € | 28000 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|
| 0,4036 € - 0,8905 € | 9550 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,6775 € - 0,6775 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,376 € | 2400 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,0836 € - 0,1714 € | 4200 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 10105252 | 0,0508 € - 0,1899 € | 6000 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
| 0,138 € - 0,2855 € | 8000 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,3597 € - 0,9184 € | 5550 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1666 € - 0,3059 € | 23320 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,2328 € - 0,4858 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer