Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,464 € | 26600 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,2049 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,2306 € | 58000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,2652 € | 3600 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,2745 € | 265 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,2583 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,6121 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,188 € - 0,3948 € | 19600 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,2305 € | 10150 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,2869 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 4500 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,2084 € - 0,4377 € | 5000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,4047 € | 44000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,2898 € - 3,5543 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1833 € - 0,385 € | 21000 En stock |
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,3488 € | 4000 En stock |
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,1629 € - 0,2955 € | 9750 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 1,9904 € - 3,0606 € | 500 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm