10280409
497466
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plage de diamètres de trou compatibles | 0.748 in |
|---|---|
| Plage de diamètres de trou compatibles | 19.0 mm |
| Hauteur de la base | 1.26 in |
| Hauteur de la base | 32.0 mm |
| Diamètre base | 0.748 in |
| Diamètre base | 19.0 mm |
| Type d'accessoire | Pied pour canne ou béquille |
| Couleur | Noir |
| Forme de base | Rond |
| Matière de la base | Caoutchouc |
| Code produit | 4016999790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer