Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.
Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Filetage manuel | Type de filetage | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer