Menu Rechercher

PCB - Pieds de montage - À visser

En stock

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Diamètre du corps Ajouter au panier
0,385 € - 0,385 € 1269 En stock
Demander le délai de livraison ici
Pieds de montage PCB Glass Fiber Nylon 6 Naturel

10215081

Gamme de prix
0,385 € - 0,385 €

Niveaux de stock
1269 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre
Pieds de montage PCB Glass Fiber Nylon 6 Naturel

10215098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre