Menu Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
6,7608 € - 10,5168 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
26,0555 € - 54,7145 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Vis
27,0498 € - 53,5665 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
19,4443 € - 38,5195 € 21 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Fermé
34,5528 € - 68,4598 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
0
Soudé
Fermé
15,6723 € - 32,923 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
27,9928 € - 58,7735 € 180 En stock
4.5 mm
67.0 mm
66,338 € - 139,3283 € 9 En stock
5.5 mm
100.0 mm
13,4685 € - 26,6705 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
27,0498 € - 53,5665 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
19,4443 € - 38,5195 € 22 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Ouvert
34,5528 € - 68,4598 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Soudé
Ouvert
25,379 € - 53,30 € 22 En stock
4.5 mm
67.0 mm
29,5713 € - 62,0843 € 48 En stock
4.5 mm
67.0 mm
13,0278 € - 25,83 € 16 En stock
1.0 mm
60.0 mm
25,4918 € - 50,4915 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
37,6585 € - 84,9725 € 210 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
0
Soudé
Ouvert
38,1813 € - 75,6348 € 19 En stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Fermé
66,1535 € - 131,0463 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Fermé
  • sur 3
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Gamme de prix
10,5168 € - 6,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352946

Gamme de prix
54,7145 € - 26,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Inox 304

10281383

Gamme de prix
53,5665 € - 27,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299791

Gamme de prix
38,5195 € - 19,4443 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299838

Gamme de prix
68,4598 € - 34,5528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Gamme de prix
32,923 € - 15,6723 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Gamme de prix
58,7735 € - 27,9928 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Gamme de prix
139,3283 € - 66,338 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Gamme de prix
26,6705 € - 13,4685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 50.0 mm 50.0 mm Inox 304

10281376

Gamme de prix
53,5665 € - 27,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299784

Gamme de prix
38,5195 € - 19,4443 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299821

Gamme de prix
68,4598 € - 34,5528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Gamme de prix
53,30 € - 25,379 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Gamme de prix
62,0843 € - 29,5713 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Ouvert 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Gamme de prix
25,83 € - 13,0278 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Inox 304

10281345

Gamme de prix
50,4915 € - 25,4918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Gamme de prix
84,9725 € - 37,6585 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière fixe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10630365


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299814

Gamme de prix
75,6348 € - 38,1813 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10299852

Gamme de prix
131,0463 € - 66,1535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut