Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2955 € - 0,5641 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1692 € | 19999 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1943 € | 53300 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1398 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 2600 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 174 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1057 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10302736 | 3988 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,2438 € | 12500 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4200 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,6744 € - 1,335 € | 640 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2000 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
|||
| 1198 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.980 in
24.9 mm
|
|||
| 0,3224 € - 0,6174 € | 24000 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0996 € - 0,195 € | 21703 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 12600 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 0,067 € - 0,1316 € | 10000 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1963 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| 0,3358 € - 0,6456 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2192 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer