Menu Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,3925 € - 0,3925 € 7125 En stock
34.0 mm
Noir
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
0,9434 € - 0,9434 € 12519 En stock
48.0 mm
Noir
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
1,4462 € - 1,4462 € 1512 En stock
60.0 mm
Noir
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Noir
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,2463 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
35518 En stock
11.0 mm
Noir
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
24878 En stock
12.0 mm
Noir
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
10284551 16062 En stock
12.0 mm
Noir
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
10149 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3032 En stock
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
172198 En stock
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
33316 En stock
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0691 € - 0,0691 € 17259 En stock
10.0 mm
Noir
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
26825 En stock
11.0 mm
Noir
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
2145 En stock
12.0 mm
Noir
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
27075 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
  • sur 4
Passe-fil 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Gamme de prix
0,3925 € - 0,3925 €

Niveaux de stock
7125 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Ø trou
    27.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 1.0 mm

10284964

Gamme de prix
0,9434 € - 0,9434 €

Niveaux de stock
12519 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Diamètre total
    48.0 mm
  • Diamètre intérieur
    31.0 mm
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

10285008

Gamme de prix
1,4462 € - 1,4462 €

Niveaux de stock
1512 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    41.0 mm
  • Ø trou
    52.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284827


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    15.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284865


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Ø trou
    18.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284902

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476


Niveaux de stock
35518 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513


Niveaux de stock
24878 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    9.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551


Niveaux de stock
16062 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    9.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284599


Niveaux de stock
10149 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391


Niveaux de stock
3032 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407


Niveaux de stock
172198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384


Niveaux de stock
33316 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
17259 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483


Niveaux de stock
26825 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520


Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    9.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568


Niveaux de stock
27075 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm