Menu Rechercher

Passe-fils de bureau

En stock

Les passe-fils de bureau permettent de maintenir les câbles d'ordinateur, de téléphone et autres bien rangés sur l'espace de travail. Ils sont disponibles dans un éventail de styles et de couleurs.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Ajouter au panier
6720 En stock
60.0 mm
4425 En stock
60.0 mm
0,8675 € - 0,8675 € 3696 En stock
65.0 mm
0,8675 € - 0,8675 € 8500 En stock
65.0 mm
6458 En stock
80.0 mm
1,3347 € - 1,3347 € 2789 En stock
80.0 mm
1,1193 € - 1,9772 € 298 En stock
50.0 mm
731 En stock
60.0 mm
0,8675 € - 0,8675 € 2906 En stock
65.0 mm
877 En stock
60.0 mm
5705 En stock
60.0 mm
1957 En stock
60.0 mm
0,8675 € - 0,8675 € 4318 En stock
65.0 mm
1,0057 € - 1,0057 € 3810 En stock
80.0 mm
52 En stock
80.0 mm
5094 En stock
50.0 mm
2,709 € - 5,0389 € Demander le délai de livraison ici
1972 En stock
65.0 mm
1336 En stock
80.0 mm
1,0362 € - 2,502 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
  • sur 2
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Noir

10379479


Niveaux de stock
6720 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Argent

10379516


Niveaux de stock
4425 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Blanc

10379554

Gamme de prix
0,8675 € - 0,8675 €

Niveaux de stock
3696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    65 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Argent ; noir

10379592

Gamme de prix
0,8675 € - 0,8675 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    65 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Argent

10379646


Niveaux de stock
6458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    80 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm ABS Argent

10379684

Gamme de prix
1,3347 € - 1,3347 €

Niveaux de stock
2789 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Forme de bague
    Bombée
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    Bombée
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 50.0 mm ABS Argent ; noir

10379714

Gamme de prix
1,9772 € - 1,1193 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Forme de bague
    Rectangulaire
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    Bombée
  • Longueur de trou compatible
    100.0 mm
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Blanc

10379486


Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Noir

10379547

Gamme de prix
0,8675 € - 0,8675 €

Niveaux de stock
2906 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    65 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Gris

10379509


Niveaux de stock
877 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Marron

10379493


Niveaux de stock
5705 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Argent ; noir

10379530


Niveaux de stock
1957 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    60 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Argent

10379585

Gamme de prix
0,8675 € - 0,8675 €

Niveaux de stock
4318 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    65 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Marron

10379622

Gamme de prix
1,0057 € - 1,0057 €

Niveaux de stock
3810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    80 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Argent ; noir

10379660


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    80 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 50.0 mm ABS Noir

10379691


Niveaux de stock
5094 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de bague
    Rectangulaire
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    Bombée
  • Longueur de trou compatible
    100.0 mm
Passe-fils de bureau 85.0 mm 110.0 mm PA Noir

10629192

Gamme de prix
5,0389 € - 5,0384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide 6
Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Gris

10379578


Niveaux de stock
1972 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    65 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Blanc

10379615


Niveaux de stock
1336 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    80 mm rond
  • Quantité du paquet
    100
Passe-fils de bureau 80.0 mm 96.0 mm ABS Argent ; noir

10379653

Gamme de prix
2,502 € - 1,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Forme de bague
    Rond
  • Finition de la surface
    Texturé
  • Type
    80 mm rond
  • Quantité du paquet
    100