Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1509 € - 0,1956 € | 473 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1626 € - 0,3134 € | 21000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,5012 € - 0,8137 € | 107 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|||
| 0,5801 € - 0,942 € | 646 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,3015 € - 0,583 € | 3600 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,2687 € - 0,3463 € | 27059 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,385 € - 0,385 € | 4051 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 8606 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,1508 € - 0,2923 € | 302 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,3954 € - 0,7616 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,6865 € - 1,0803 € | 2052 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,5284 € - 0,5284 € | 27364 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,1851 € - 0,3573 € | 8400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1851 € - 0,3573 € | 5600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 10090992 | 0,1086 € - 0,2282 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
| 0,2447 € - 0,4764 € | 2000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,3015 € - 0,583 € | 10800 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1112 € - 0,214 € | 11000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1084 € - 0,209 € | 42000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer