Menu Rechercher

Passe-fil modulable

En stock

Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1786 € - 0,4419 € 6354 En stock
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2533 € - 0,6173 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
1,0373 € - 1,0373 € 453 En stock
0,2335 € - 0,5753 € 400 En stock
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
1,2584 € - 1,2584 € Demander le délai de livraison ici
0,1097 € - 0,1097 € Demander le délai de livraison ici
3,0089 € - 3,0089 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
2,7739 € - 2,7739 € 947 En stock
Passe-fil modulable 5.0 mm 9.0 mm (Ø) Noir

10376850

Gamme de prix
0,4419 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
6354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø trou
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    32.5 mm
Passe-fil modulable 10.0 mm 22.0 mm (Ø) Noir

10376874

Gamme de prix
0,6173 € - 0,2533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 22.0 mm
  • Ø trou
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    29.5 mm
Passe-fil angulaire 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Gamme de prix
1,0373 € - 1,0373 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Hauteur totale
    19.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil modulable 5.0 mm 17.0 mm (Ø) Noir

10376867

Gamme de prix
0,5753 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 17.0 mm
  • Ø trou
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    27.5 mm
Passe-câble bord de tôle 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Noir EPDM

10313695

Gamme de prix
1,2584 € - 1,2584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Noir Caoutchouc silicone

10638538

Gamme de prix
0,1097 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble bord de tôle 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Noir EPDM

10313718

Gamme de prix
3,0089 € - 3,0089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil modulable (Ø) Noir

10336342


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Hauteur totale
    29.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble bord de tôle 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Noir EPDM

10313701

Gamme de prix
2,7739 € - 2,7739 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790