Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,9981 € - 1,3556 € 507 En stock
20.5 mm
4.0 mm
1,1887 € - 1,6188 € 1978 En stock
25.5 mm
5.0 mm
0,9981 € - 1,3556 € 36816 En stock
0,9694 € - 1,3183 € 6418 En stock
20.5 mm
4.0 mm
1,1887 € - 1,6188 € 1469 En stock
1,1887 € - 1,6188 € 3396 En stock
25.5 mm
5.0 mm
1,2195 € - 1,6582 € 993 En stock
25.0 mm
5.0 mm
1,0725 € - 1,4608 € 2211 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,5223 € - 1,5223 € Demander le délai de livraison ici
1400 En stock
1,0221 € - 1,3907 € 16333 En stock
20.0 mm
4.0 mm
1,2195 € - 1,6582 € 26648 En stock
1,0221 € - 1,3907 € 1591 En stock
20.0 mm
1,2195 € - 1,6582 € 2996 En stock
25.0 mm
5.0 mm
0,3314 € - 0,4507 € 4882 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4409 € - 0,5988 € 10091 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,6404 € - 0,8708 € 4167 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,7249 € - 0,7249 € 94 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,3314 € - 0,4507 € 3616 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4409 € - 0,5988 € 2161 En stock
27.5 mm
5.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane M20 TPE Blanc

10355404

Gamme de prix
1,3556 € - 0,9981 €

Niveaux de stock
507 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane M25 TPE Blanc

10355435

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
1978 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 34.5 mm M20 Nylon 6/6 ; TPE Gris clair

10355411

Gamme de prix
1,3556 € - 0,9981 €

Niveaux de stock
36816 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane M20 TPE Noir

10355428

Gamme de prix
1,3183 € - 0,9694 €

Niveaux de stock
6418 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 40.0 mm M25 Nylon 6/6 ; TPE Gris clair

10355442

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
1469 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3917390099
Passe-fil à membrane 35.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10355459

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
3396 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10225332

Gamme de prix
1,6582 € - 1,2195 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.0 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Noir

10368183

Gamme de prix
1,4608 € - 1,0725 €

Niveaux de stock
2211 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm PE ; TPE Gris

10277027

Gamme de prix
1,5223 € - 1,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm TPE ; PP Gris

10276983


Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

10225301

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
16333 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 34.7 mm Nylon 6/6 ; TPE Gris

10225325

Gamme de prix
1,6582 € - 1,2195 €

Niveaux de stock
26648 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Blanc

10225288

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Blanc

10225318

Gamme de prix
1,6582 € - 1,2195 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.0 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Blanc

10368077

Gamme de prix
0,4507 € - 0,3314 €

Niveaux de stock
4882 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

10368114

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
10091 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Noir

10368152

Gamme de prix
0,8708 € - 0,6404 €

Niveaux de stock
4167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

10276952

Gamme de prix
0,7249 € - 0,7249 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    12.0 mm
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16 x 1.5
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Gris clair

10368084

Gamme de prix
0,4507 € - 0,3314 €

Niveaux de stock
3616 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Noir

10368121

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
2161 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20