Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.
Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.
L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,1614 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 2105 En stock |
|
|
||
| 0,6237 € - 0,6237 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1206 € | 1651 En stock |
|
|
||
| 0,1929 € - 0,1929 € | 82 En stock |
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 432 En stock |
|
|
||
| 0,2319 € - 0,2782 € | 453 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2483 € - 1,2483 € | 42 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,9374 € - 0,9374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,304 € - 0,304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,2239 € - 0,2239 € | 1385 En stock |
|
|
||
| 0,687 € - 0,687 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2775 € - 0,2775 € | 2293 En stock |
|
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,2038 € - 0,2038 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 10221433 | 0,12 € - 0,1482 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
| 0,1001 € - 0,1236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1051 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0655 € | 2000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm