Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1214 € | 31900 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | 1000 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1055 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1495 € - 0,1846 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,051 € - 0,063 € | 16108 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 905 En stock |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,1281 € | 18998 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | 1974 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2845 € | 2014 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1134 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | 996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0587 € | 7996 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1761 € | 4500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1131 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1559 € | 9000 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1043 € | 10494 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10362549 | 0,0619 € - 0,0883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer