Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
10037539 0,2642 € - 0,2642 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.3 mm
0,3089 € - 0,3089 € 1846 En stock
11.1 mm
9.1 mm
1,8805 € - 1,8805 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3283 € - 0,3283 € 29947 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,291 € - 0,291 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,4716 € - 0,4716 € 1515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
10037737 0,2387 € - 0,2387 € 10746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,5012 € - 0,5012 € 8290 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,4847 € - 0,4847 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,1306 € - 0,1306 € 10000 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1372 € - 0,1372 € 999 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,101 € - 0,1073 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,2118 € - 0,2118 € 2192 En stock
20.3 mm
0,1372 € - 0,1372 € 35988 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,10 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,2343 € - 0,2343 € 3894 En stock
11.1 mm
26.7 mm
10037614 0,1372 € - 0,1372 € 1530 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1306 € - 0,1306 € 995 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,118 € - 0,1642 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
  • sur 6
Passe-fil 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Gamme de prix
0,2642 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.3 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Gamme de prix
0,3089 € - 0,3089 €

Niveaux de stock
1846 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil Rivet/Vis 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Gamme de prix
1,8805 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
24991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    26.4 mm
Passe-fil 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Gamme de prix
0,3283 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
29947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil Rivet/Vis 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Gamme de prix
0,291 € - 0,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Gamme de prix
0,4716 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
1515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
10746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Adhésif 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Gamme de prix
0,5012 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
8290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Carré
  • Ø de trou compatible
    11.3 mm
  • Hauteur interne
    11.3 mm
Passe-fil Adhésif 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Gamme de prix
0,4847 € - 0,4847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    8.5 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037317

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Gamme de prix
0,1073 € - 0,101 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038154

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
35988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
3894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
1530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1642 € - 0,118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm