Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1334 € - 0,1334 € 7223 En stock
6.8 mm
3.0 mm
0,1453 € - 0,1453 € 32576 En stock
10.2 mm
5.7 mm
0,2014 € - 0,2014 € 90303 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1551 € - 0,1551 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
5.6 mm
0,1395 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,179 € - 0,179 € 27479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,4847 € - 0,4847 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,3089 € - 0,3089 € 1846 En stock
11.1 mm
9.1 mm
10037737 0,2387 € - 0,2387 € 10746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
1,8805 € - 1,8805 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,194 € - 0,194 € 1000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,5012 € - 0,5012 € 8290 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2194 € - 0,2194 € 77990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,7104 € - 0,7104 € 12789 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2608 € - 0,2707 € 1000 En stock
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,4716 € - 0,4716 € 515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,876 € - 0,876 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3314 € - 0,3314 € 45732 En stock
25.0 mm
25.0 mm
  • sur 6
Passe-câble 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037515

Gamme de prix
0,1334 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
7223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.8 mm
Passe-câble 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037386

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
32576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    5.7 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Gamme de prix
0,2014 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
90303 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-câble 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037324

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.5 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
27479 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil Adhésif 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Gamme de prix
0,4847 € - 0,4847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    8.5 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-fil 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Gamme de prix
0,3089 € - 0,3089 €

Niveaux de stock
1846 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
10746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Rivet/Vis 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Gamme de prix
1,8805 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
24991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    26.4 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil Adhésif 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Gamme de prix
0,5012 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
8290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Carré
  • Ø de trou compatible
    11.3 mm
  • Hauteur interne
    11.3 mm
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
77990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Gamme de prix
0,7104 € - 0,7104 €

Niveaux de stock
12789 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10113998

Gamme de prix
0,2707 € - 0,2608 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Profondeur
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Gamme de prix
0,4716 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Gamme de prix
0,876 € - 0,876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-câble 25.1 mm 23.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038178

Gamme de prix
0,3314 € - 0,3314 €

Niveaux de stock
45732 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Description UL/CSA
    UL E70062