Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 1848 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 1139 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | 12393 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 43 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1063 € - 0,1063 € | 47394 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,7428 € - 0,7428 € | 142110 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,144 € - 0,144 € | 985 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 5245 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,144 € - 0,144 € | 2842 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,144 € - 0,144 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 7051 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 54000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 984 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1896 € - 0,1896 € | 993 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer