Menu Rechercher

Passe-câble bord de tôle

En stock

Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : noir, gris ou naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR1834

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage d'épaisseur de panneau compatible Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
6.1 mm
0,1153 € - 0,1153 € 2000 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2567 € - 0,2567 € 31 En stock
19.8 mm
16.3 mm
0,1062 € - 0,1062 € 7500 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,0853 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
10.6 mm
0,2567 € - 0,2567 € 1074 En stock
26.8 mm
24.9 mm
0,1596 € - 0,1596 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,179 € - 0,179 € 67245 En stock
28.8 mm
24.9 mm
0,4656 € - 0,4656 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
11.2 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
19.0 mm
0,2059 € - 0,2059 € 438 En stock
30.4 mm
12.1 mm
0,1596 € - 0,1596 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,2701 € - 0,2701 € 21921 En stock
26.8 mm
33.3 mm
10005866 0,1458 € - 0,1458 € 290 En stock
28.0 mm
23.2 mm
0,1107 € - 0,1107 € 13540 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
16.3 mm
0,179 € - 0,179 € 3070 En stock
11.3 mm
6.1 mm
10013915 0,179 € - 0,179 € 8511 En stock
26.8 mm
24.9 mm
0,188 € - 0,188 € 3076 En stock
31.0 mm
19.0 mm
10009789 0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
12.1 mm
  • sur 2
Passe-fil Bord 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Gamme de prix
0,1153 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
Passe-câble 6.5 mm 11.6 mm Noir Nylon 6/6

10005897

Gamme de prix
0,1062 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.2 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
1074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
67245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    14.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Gamme de prix
0,4656 € - 0,4656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Gamme de prix
0,2059 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
21921 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    23.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 11.2 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

10005866

Gamme de prix
0,1458 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    7.75 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Gamme de prix
0,1107 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
13540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble Naturel Nylon 6/6

10005934

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3070 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
8511 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3076 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
Passe-fil Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm