Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,3937 € - 0,7184 € 15800 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4298 € - 0,7019 € 16400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6404 € - 1,281 € 151 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6888 € - 1,3753 € 1047 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,7041 € - 1,4081 € 2192 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,8476 € - 1,6871 € 1326 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
11.5 mm
20.0 mm
1,4145 € - 2,8402 € 1607 En stock
28.0 mm
35.0 mm
Oui
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,1822 € - 4,387 € 28 En stock
34.0 mm
42.0 mm
Oui
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
2,1166 € - 4,2117 € 48 En stock
39.0 mm
47.0 mm
Oui
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,3355 € - 0,612 € 15400 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3937 € - 0,7184 € 2700 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4298 € - 0,7019 € 300 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,364 € - 0,6646 € 9600 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4223 € - 0,7721 € 21200 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6888 € - 1,3753 € 100 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6931 € - 1,3929 € 296 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,7107 € - 1,4235 € 300 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,4683 € - 0,7611 € 11900 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,364 € - 0,6646 € 100 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4223 € - 0,7721 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
16.0 mm
Oui
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Noir

10116364

Gamme de prix
0,7184 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
15800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Noir

10116401

Gamme de prix
0,7019 € - 0,4298 €

Niveaux de stock
16400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Noir

10323274

Gamme de prix
1,281 € - 0,6404 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Noir

10323311

Gamme de prix
1,3753 € - 0,6888 €

Niveaux de stock
1047 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Noir

10323359

Gamme de prix
1,4081 € - 0,7041 €

Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Noir

10323397

Gamme de prix
1,6871 € - 0,8476 €

Niveaux de stock
1326 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Noir

10323434

Gamme de prix
2,8402 € - 1,4145 €

Niveaux de stock
1607 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Noir

10323472

Gamme de prix
4,387 € - 2,1822 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    34.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Noir

10323519

Gamme de prix
4,2117 € - 2,1166 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10116319

Gamme de prix
0,612 € - 0,3355 €

Niveaux de stock
15400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10116357

Gamme de prix
0,7184 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturel

10116395

Gamme de prix
0,7019 € - 0,4298 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Noir

10116340

Gamme de prix
0,6646 € - 0,364 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Noir

10116388

Gamme de prix
0,7721 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
21200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    15.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Noir

10323298

Gamme de prix
1,3753 € - 0,6888 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    19.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Noir

10323335

Gamme de prix
1,3929 € - 0,6931 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir

10323373

Gamme de prix
1,4235 € - 0,7107 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10116425

Gamme de prix
0,7611 € - 0,4683 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333

Gamme de prix
0,6646 € - 0,364 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturel

10116371

Gamme de prix
0,7721 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    15.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse