Menu Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0989 € - 0,0989 € 895 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
10018903 0,1115 € - 0,1115 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0998 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1115 € - 0,1115 € 1925 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0833 € - 0,0833 € 20920 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0722 € - 0,0722 € 335 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0833 € - 0,0833 € 3000 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 2894 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1255 € - 0,1308 € 1000 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,105 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1255 € - 0,1308 € 9030 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,105 € - 0,105 € 59 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,105 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,105 € - 0,105 € 63838 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,1472 € - 0,1472 € 1000 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0891 € - 0,095 € 2912 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,14 € - 0,14 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,1115 € - 0,1115 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0989 € - 0,0989 € 13962 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 58 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
  • sur 5
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018866

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Gamme de prix
0,1115 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018835

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Gamme de prix
0,1115 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
1925 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018712

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
20920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018743

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018781

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
2894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
9030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018798

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018811

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
63838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018897

Gamme de prix
0,1472 € - 0,1472 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018699

Gamme de prix
0,095 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
2912 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Gamme de prix
0,14 € - 0,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018842

Gamme de prix
0,1115 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018880

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
13962 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm