Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,095 € | 2912 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,14 € - 0,14 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 61838 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1472 € | 1000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 894 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 10018903 | 0,1115 € - 0,1115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
| 0,0833 € - 0,0833 € | 21058 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 3000 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
|
À enfoncer
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 49050 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 22931 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 668 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 28010 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2037 € - 0,2037 € | 10502 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0971 € - 0,0971 € | 902 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 67457 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 650 En stock |
|
|
À enfoncer
|
|
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 3850 En stock |
|
|
À enfoncer